|
|
|
XVDLS6M4
Rdeča stroboskopska signalna svetilka
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVD Optimum
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompleten miniaturni žarek
|
Tip enote svetilnika ali indikatorske enote
|
Osnovna enota Neposredna pritrditev
Osvetlitvena enota
|
Tip signalizacije
|
Utripajoče
|
Montažni premer
|
45 mm
|
Ime komponente
|
XVDLS
|
Material
|
S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
|
Izvor svetlobe
|
Vgrajena razelektritvena cev za bliskavico, Rdeča
|
Tip žarnice
|
Cev za razelektritev bliskavice
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod odcepljen zaPg 7
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Poraba toka
|
< 25 mA AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Flash energy
|
1 J
|
CAD celotna širina
|
45 mm
|
CAD celotna višina
|
104 mm
|
CAD celotna globina
|
45 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Teža izdelka
|
0,085 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
100,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,407 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
B1fa9210-ac8b-4f50-99b9-8619002de3ef
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
13
|
Pogodbena garancija
|
|