|
|
|
XVGB1MA
Sig. sem., R, 24V, stalno svet., 100mm "tube" mont. z zložlj. nos.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Harmony XVG
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
1 osvetljena enota
|
Material
|
PC (UL94 V-2): Obla
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVG
|
Montaža naprave
|
Montaža cevi s zložljivim nosilcem
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno
|
Barva svetlobnega bloka
|
Rdeča
|
Tip signalnega svetilnika
|
Brez brenčala
|
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
|
Diskretni izhod tip
|
PNP in NPN
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,5 kV
|
Poraba toka
|
41 ma
|
Poraba energije v W
|
1,1 W
|
Teža izdelka
|
0,27 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
EAC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
41,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
430,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,090 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
24,360 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
38
|
Pogodbena garancija
|
|