Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVGB1SMA |
Schneider-Electric
 
XVGB1SMA slika – Schneider- scope
XVGB1SMA
Sig. sem., R, 24V, stalno svet., bren., 100mm "tube" mont. z zložlj. nos.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XVG
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 1 osvetljena enota
Material PC (UL94 V-2): Obla
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža naprave Montaža cevi s zložljivim nosilcem
Izvor svetlobe LED Stalno
Barva svetlobnega bloka Rdeča
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Presek kabla 0,33 mm²
Diskretni izhod tip PNP in NPN
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,5 kV
Poraba toka 88 mA
Stopnja hrupa 85 dB
Poraba energije v W 2,4 W
Temeljna frekvenca 2,64 kHz
Teža izdelka 0,28 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II
IP stopnja zaščite IP40
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,82 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 41,38 cm
Paket 1 Teža 450,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 73,5 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 25,66 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 42
Pogodbena garancija
Garancija 18 months