Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVGB2H |
Schneider-Electric
 
XVGB2H slika – Schneider- scope
XVGB2H
Signalni semafor - RG - 24V - LED - "tube" montaža s fiksn. ploščo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVG
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Material PC (UL94 V-2): Obla
ABS (UL94HB): Telo cevi
Aluminij: Cev
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža naprave Montaža cevi s pritrdilno ploščo
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno Zelena
Barva svetlobnega bloka Rdeča/zelena
Tip signalnega svetilnika Brez brenčala
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Presek kabla 0,33 mm²
Diskretni izhod tip PNP in NPN
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,5 kV
Poraba toka 68 mA
Poraba energije v W 1,6 W
Temeljna frekvenca 2,64 kHz
Teža izdelka 0,32 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
IP stopnja zaščite IP53
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,349 cm
Paket 1 Širina 13,333 cm
Paket 1 Dolžina 5,67 cm
Paket 1 Teža 523,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 3,495 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 72 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 27,2 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 31
Pogodbena garancija
Garancija 18 months