Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVGB2SM |
Schneider-Electric
 
XVGB2SM slika – Schneider- scope
XVGB2SM
Signalni semafor - RG - 24V - LED - z brenč. - "tube" montaža z zložlj. nosilcem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVG
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Material PC (UL94 V-2): Obla
ABS (UL94HB): Telo cevi
Aluminij: Cev
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža naprave Montaža cevi s zložljivim nosilcem
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno Zelena
Barva svetlobnega bloka Rdeča/zelena
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Presek kabla 0,33 mm²
Diskretni izhod tip PNP in NPN
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,5 kV
Poraba toka 140 mA
Stopnja hrupa 85 dB
Poraba energije v W 3,1 W
Temeljna frekvenca 2,64 kHz
Teža izdelka 0,37 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
IP stopnja zaščite IP40
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,3 cm
Paket 1 Širina 14,1 cm
Paket 1 Dolžina 55,2 cm
Paket 1 Teža 580,0 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 75 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 80 cm
Paket 2 Teža 17,4 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 38
Pogodbena garancija
Garancija 18 months