|
|
|
XVGB3W
Signalni semafor - RAG - 24V - LED - "Base" montaža
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVG
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
3 osvetlitvene enote
|
Material
|
PC (UL94 V-2): Obla
ABS (UL94HB): Telo cevi
Aluminij: Cev
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVG
|
Montaža naprave
|
Montaža na podnožje
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno Rdeča
LED Stalno Zelena
LED Stalno Oranžna
|
Barva svetlobnega bloka
|
Rdeča/oranžna/zelena
|
Tip signalnega svetilnika
|
Brez brenčala
|
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
|
Diskretni izhod tip
|
PNP in NPN
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,5 kV
|
Poraba toka
|
109 mA
|
Poraba energije v W
|
3,1 W
|
Temeljna frekvenca
|
2,64 kHz
|
Teža izdelka
|
0,24 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
EAC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP53
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
31,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
349,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,61 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
84
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
79 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|