Schneider-Electric
 
XVGB4 slika – Schneider- scope
XVGB4
Signalni semafor - RAGB - 24V - LED - "tube" montaža z "L" nosilcem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVG
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 4 osvetlitvene enote
Material PC (UL94 V-2): Obla
ABS (UL94HB): Telo cevi
Aluminij: Cev
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža naprave Cev z L nosilcem
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno Zelena
LED Stalno Oranžna
LED Stalno Modra
Barva svetlobnega bloka Rdeča/oranžna/zelena/modra
Tip signalnega svetilnika Brez brenčala
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Presek kabla 0,33 mm²
Diskretni izhod tip PNP in NPN
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,5 kV
Poraba toka 135 mA
Poraba energije v W 3,3 W
Temeljna frekvenca 2,64 kHz
Product weight 0,5 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
IP stopnja zaščite IP23
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 56,500 cm
Paket 1 Teža 708,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 4,898 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 27,592 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev