|
|
|
XVGB4SH
Signalni semafor - RAGB - 24V - LED - z brenč. - "tube" montaža s fiksn. Ploščo
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVG
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
4 osvetlitvene enote
|
Material
|
PC (UL94 V-2): Obla
ABS (UL94HB): Telo cevi
Aluminij: Cev
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVG
|
Montaža naprave
|
Montaža cevi s pritrdilno ploščo
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno Rdeča
LED Stalno Zelena
LED Stalno Oranžna
LED Stalno Modra
|
Barva svetlobnega bloka
|
Rdeča/oranžna/zelena/modra
|
Tip signalnega svetilnika
|
Baza z integriranim brenčalom
|
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
|
Diskretni izhod tip
|
PNP in NPN
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,5 kV
|
Poraba toka
|
207 mA
|
Stopnja hrupa
|
85 dB
|
Poraba energije v W
|
4,8 W
|
Temeljna frekvenca
|
2,64 kHz
|
Product weight
|
0,41 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
EAC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP42
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
55,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
603,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
73,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
29,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|