Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVGB4ST |
Schneider-Electric
 
XVGB4ST slika – Schneider- scope
XVGB4ST
Signalni semafor - RAGB - 24V - LED - z brenč. - direktna "tube" montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVG
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 4 osvetlitvene enote
Material PC (UL94 V-2): Obla
ABS (UL94HB): Telo cevi
Aluminij: Cev
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža naprave Direktna montaža na cev
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno Zelena
LED Stalno Oranžna
LED Stalno Modra
Barva svetlobnega bloka Rdeča/oranžna/zelena/modra
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Presek kabla 0,33 mm²
Diskretni izhod tip PNP in NPN
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,5 kV
Poraba toka 207 mA
Stopnja hrupa 85 dB
Poraba energije v W 4,8 W
Temeljna frekvenca 2,64 kHz
Teža izdelka 0,44 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
IP stopnja zaščite IP23
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,8 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 548,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 6,01 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 72 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 32 kg