|
|
|
XVGB4W
Signalni semafor - RAGB - 24V - LED - "Base" montaža
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVG
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
4 osvetlitvene enote
|
Material
|
PC (UL94 V-2): Obla
ABS (UL94HB): Telo cevi
Aluminij: Cev
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVG
|
Montaža naprave
|
Montaža na podnožje
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno Rdeča
LED Stalno Zelena
LED Stalno Oranžna
LED Stalno Modra
|
Barva svetlobnega bloka
|
Rdeča/oranžna/zelena/modra
|
Tip signalnega svetilnika
|
Brez brenčala
|
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
|
Diskretni izhod tip
|
PNP in NPN
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,5 kV
|
Poraba toka
|
135 mA
|
Poraba energije v W
|
3,3 W
|
Temeljna frekvenca
|
2,64 kHz
|
Product weight
|
0,28 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
EAC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP53
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
389,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,828 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
84
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
43,312 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|