Schneider-Electric
 
XVGM2H slika – Schneider- scope
XVGM2H
Signalni semafor, RG, AC220...240V, LED, "tube" montaža s fiksn. ploščo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XVG
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Material PC (UL94 V-2): Obla
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža naprave Montaža cevi s pritrdilno ploščo
Izvor svetlobe LED Stalno
Barva svetlobnega bloka Rdeča/zelena
Tip signalnega svetilnika Brez brenčala
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost 220 do 240 V AC
Presek kabla 0,33 mm²
Diskretni izhod tip PNP
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4,0 kV
Poraba toka 36 mA
Poraba energije v VA 5,8 VA
Teža izdelka 0,37 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Razred električnega udara Razred II
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60947-5-1
IP stopnja zaščite IP53
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,82 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 56,38 cm
Paket 1 Teža 580,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 73,5 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 25,66 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months