Schneider-Electric
 
XVGM2SH slika – Schneider- scope
XVGM2SH
Sig. sem., RG, AC220...240V, LED, bren., "tube" mont. s fiksn. pl.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XVG
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Material PC (UL94 V-2): Obla
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža naprave Montaža cevi s pritrdilno ploščo
Izvor svetlobe LED Stalno
Barva svetlobnega bloka Rdeča/zelena
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost 220 do 240 V AC
Presek kabla 0,33 mm²
Diskretni izhod tip PNP
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4,0 kV
Poraba toka 54 mA
Stopnja hrupa 85 dB
Poraba energije v VA 8,7 VA
Temeljna frekvenca 2,64 kHz
Teža izdelka 0,38 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Razred električnega udara Razred II
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60947-5-1
IP stopnja zaščite IP42
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 56,500 cm
Paket 1 Teža 612,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 5,546 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 32
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 30,184 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev