Schneider-Electric
 
XVGM2SM slika – Schneider- scope
XVGM2SM
Sig. sem., RG, AC220...240V, LED, bren., "tube" mont. z zložlj. nos.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XVG
Izdelek ali sestavni del Kompletni predo?i?eni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Material PC (UL94 V-2): Obla
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža naprave Monta?a cevi s zlo?ljivim nosilcem
Izvor svetlobe LED Stalno
Barva svetlobnega bloka Rdeča/zelena
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost 220 do 240 V AC
Presek kabla 0,33 mm²
Diskretni izhod tip PNP
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4,0 kV
Poraba toka 54 mA
Stopnja hrupa 85 dB
Poraba energije v VA 8,7 VA
Temeljna frekvenca 2,64 kHz
Teža izdelka 0,42 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Razred električnega udara Razred II
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60947-5-1
IP stopnja zaščite IP40
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 56,500 cm
Paket 1 Teža 669,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 30,020 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev