Schneider-Electric
 
XVGM2SW slika – Schneider- scope
XVGM2SW
Signalni semafor, RG, AC220...240V, LED, z brenč., "base" montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Harmony XVG
Izdelek ali sestavni del Kompletni predo?i?eni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Material PC (UL94 V-2): Obla
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVG
Montaža naprave Monta?a na podno?je
Izvor svetlobe LED Stalno
Barva svetlobnega bloka Rdeča/zelena
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost 220 do 240 V AC
Presek kabla 0,33 mm²
Diskretni izhod tip PNP
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4,0 kV
Poraba toka 54 mA
Stopnja hrupa 85 dB
Poraba energije v VA 8,7 VA
Temeljna frekvenca 2,64 kHz
Teža izdelka 0,26 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Razred električnega udara Razred II
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60947-5-1
IP stopnja zaščite IP42
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 31,0 cm
Paket 1 Teža 381,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 21
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 8,651 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 84
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 42,604 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 370
Pogodbena garancija
Garancija 18 months