|
|
|
XVGM3ST
Sig. sem., RAG, AC220...240V, LED, bren., direktna "tube" mont.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Harmony XVG
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
3 osvetlitvene enote
|
Material
|
PC (UL94 V-2): Obla
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVG
|
Montaža naprave
|
Direktna montaža na cev
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno
|
Barva svetlobnega bloka
|
Rdeča/oranžna/zelena
|
Tip signalnega svetilnika
|
Baza z integriranim brenčalom
|
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost
|
220 do 240 V AC
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4,0 kV
|
Poraba toka
|
68 mA
|
Stopnja hrupa
|
85 dB
|
Poraba energije v VA
|
10,7 VA
|
Temeljna frekvenca
|
2,64 kHz
|
Teža izdelka
|
0,45 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
CCC
EAC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…65 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
56,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
679,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,082 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
32,328 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|