|
|
|
XVGM3W
Signalni semafor, RAG, AC220~240V, LED, "base" montaža
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Harmony XVG
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predo?i?eni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
3 osvetlitvene enote
|
Material
|
PC (UL94 V-2): Obla
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVG
|
Montaža naprave
|
Monta?a na podno?je
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno
|
Barva svetlobnega bloka
|
Rdeča/oranžna/zelena
|
Tip signalnega svetilnika
|
Brez brenčala
|
Komplementarno
Nazivna napajalna napetost
|
220 do 240 V AC
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4,0 kV
|
Poraba toka
|
50 mA
|
Poraba energije v VA
|
5,8 VA
|
Teža izdelka
|
0,29 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…65 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP53
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
416,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,376 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
84
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
45,504 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|