Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVGU3SHAV |
Schneider-Electric
 
XVGU3SHAV slika – Schneider- scope
XVGU3SHAV
Večbarvni USB programlj. sign. semaf. - 60 mm - stalne/utrip. LED - brenč.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVGU
Izdelek ali sestavni del USB-nastavljiv monolitni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje Brenčač
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVGU
Izvor svetlobe LED Stalno ali utripajoče Večbarvna
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Stopnja hrupa 85 dB 2 zvočna brenčača)1 m
Komplementarno
Material PC: Obla
Montaža naprave Montaža cevi s pritrdilno ploščo
Barva svetlobnega bloka Prozoren/prozoren/prozoren
[Us] Nazivna napajalna napetost 5 V DC
Tip konektorja USB type A ženski
Poraba toka 400 mA
Zvočna frekvenca 3800 Hz
2700 Hz
Poraba energije v W 2 W
Frekvenca utripanja 2 Hz zUptripajoča LED enota
1 Hz zUptripajoča LED enota
Združljivost izdelkov Vijeo Designer 4.6 Samo notranja uporaba
HMIGTO
XBTGT
XBTGK
XBTGC1
XBTGC2
XBTGH
Teža izdelka 0,3 kg
Okolje
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Certifikati izdelkov GOST
CE
UL 508
cUL
RCM
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C
Razred električnega udara Razred I
IP stopnja zaščite IP54
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,200 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 41,500 cm
Paket 1 Teža 486,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 26,320 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 21
Pogodbena garancija
Garancija 18 months