|
|
|
XVGU3SWV
Večbarvni USB programlj. sign. semaf. - 60 mm - stalne/utrip. LED - brenč.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVGU
|
Izdelek ali sestavni del
|
USB-nastavljiv monolitni signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
3 osvetlitvene enote
|
Zvočno signaliziranje
|
Brenčač
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVGU
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno ali utripajoče Večbarvna
|
Tip signalnega svetilnika
|
Baza z integriranim brenčalom
|
Stopnja hrupa
|
82 dB 2 zvočna brenčača)1 m
|
Komplementarno
Material
|
PC: Obla
|
Montaža naprave
|
Neposredna montaža
|
Barva svetlobnega bloka
|
Prozoren/prozoren/prozoren
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
5 V DC
|
Tip konektorja
|
USB type A ženski
|
Poraba toka
|
400 mA
|
Zvočna frekvenca
|
2700 Hz
3800 Hz
|
Poraba energije v W
|
2 W
|
Frekvenca utripanja
|
2 Hz zUptripajoča LED enota
1 Hz zUptripajoča LED enota
|
Združljivost izdelkov
|
Vijeo Designer 4.6 Samo notranja uporaba
HMIGTO
XBTGT
XBTGK
XBTGC1
XBTGC2
XBTGH
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
cUL
CE
RCM
UL 508
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
350,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,6 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
84
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
42,908 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
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
19
|
Pogodbena garancija
|
|