Schneider-Electric
 
XVLA133 slika – Schneider- scope
XVLA133
Signalna svetilka Ø 8 - IP40 - zelena - vključena izbočena LED - 24 V - faston
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVL
Izdelek ali sestavni del LED signalna svetilka s črnim okvirjem
Ime komponente XVL
Montažni premer 8 mm
Izvor svetlobe Izbočena LED
Barva svetlobnega bloka Zelena
Tip zaščite Integralni balastni upor
Vgrajena dioda
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IP40 v skladu s/zNF C 20-010
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga DC
Povezave - terminali Oznaka za Faston konektorje 2,8 x 0,5 mm
Oznaka za spajkane konektorje
Poraba toka 18 mA
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 50 V v skladu s/zIEC 60947-1
Življenjska doba žarnice 100000 h
Nazivno omejitev napetosti 0,8 do 1,1 Un
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Višina 12 mm
Width 12 mm
Globina 34 mm
Teža izdelka 0,003 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred 3 v skladu s/zIEC 60536
Razred 3 v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,2 cm
Paket 1 Širina 1,2 cm
Paket 1 Dolžina 4,2 cm
Paket 1 Teža 3,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,0 cm
Paket 2 Širina 10,0 cm
Paket 2 Dolžina 11,0 cm
Paket 2 Teža 31,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 509,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 11
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev