|
|
|
XVLA135
Signalna svetilka Ø 8 - IP40 - rumena - vključena izbočena LED - 24 V - faston
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVL
|
Izdelek ali sestavni del
|
LED signalna svetilka s črnim okvirjem
|
Ime komponente
|
XVL
|
Montažni premer
|
8 mm
|
Izvor svetlobe
|
Izbočena LED
|
Barva svetlobnega bloka
|
Rumena
|
Tip zaščite
|
Integralni balastni upor
Vgrajena dioda
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
24 V
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
IP40 v skladu s/zNF C 20-010
|
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Povezave - terminali
|
Oznaka za Faston konektorje 2,8 x 0,5 mm
Oznaka za spajkane konektorje
|
Poraba toka
|
18 mA
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
50 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Življenjska doba žarnice
|
100000 h
|
Nazivno omejitev napetosti
|
0,8 do 1,1 Un
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(X1-X2)PL
|
Višina
|
12 mm
|
Širina
|
12 mm
|
Globina
|
34 mm
|
Teža izdelka
|
0,003 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred 3 v skladu s/zIEC 60536
Razred 3 v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
32,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
537,0 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|