Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVLA244 |
Schneider-Electric
 
XVLA244 slika – Schneider- scope
XVLA244
Sign. svetilka Ø 8 - IP40/IP65 - rdeča - vključena pokrita LED - 48 V - faston
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVL
Izdelek ali sestavni del LED signalna svetilka z integrirano kapico objektiva
Ime komponente XVL
Montažni premer 8 mm
Izvor svetlobe Pokrita LED
Barva svetlobnega bloka Rdeča
Tip zaščite Vgrajena dioda
Integralni balastni upor
[Us] Nazivna napajalna npetost 48 V
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529 (S pečatom XVLZ911)
IP65 v skladu s/zNF C 20-010 (S pečatom XVLZ911)
IP40 v skladu s/zIEC 60529
IP40 v skladu s/zNF C 20-010
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga DC
Povezave - terminali Oznaka za Faston konektorje 2,8 x 0,5 mm
Oznaka za spajkane konektorje
Poraba toka 10 mA
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 50 V v skladu s/zIEC 60947-1
Življenjska doba žarnice 100000 h
Nazivno omejitev napetosti 0,8 do 1,1 Un
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Višina 10 mm
Width 10 mm
Globina 36 mm
Teža izdelka 0,003 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred 3 conforming to IEC 60536
Razred 3 conforming to NF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,700 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,300 cm
Paket 1 Teža 2,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 16,000 cm
Paket 2 Teža 31,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 535,000 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months