Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVLA345 |
Schneider-Electric
 
XVLA345 slika – Schneider- scope
XVLA345
Sign. svetilka Ø 12 - IP40/IP65 - rumena - vključena pokrita LED - 48 V - držala
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVL
Izdelek ali sestavni del LED signalna svetilka z integrirano kapico objektiva
Ime komponente XVL
Montažni premer 12 mm
Izvor svetlobe Pokrita LED
Barva svetlobnega bloka Rumena
Tip zaščite Integralni balastni upor
Vgrajena dioda
[Us] Nazivna napajalna npetost 48 V
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529 (S pečatom XVLZ912)
IP65 v skladu s/zNF C 20-010 (S pečatom XVLZ912)
IP40 v skladu s/zIEC 60529
IP40 v skladu s/zNF C 20-010
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga DC
Povezave - terminali Navojni spojnik 1 x 0,2 do 1 x 1,5 mm²
Poraba toka 10 mA
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 50 V v skladu s/zIEC 60947-1
Življenjska doba žarnice 100000 h
Nazivno omejitev napetosti 0,8 do 1,1 Un
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Višina 16 mm
Width 16 mm
Globina 51 mm
Teža izdelka 0,007 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred 3 conforming to IEC 60536
Razred 3 conforming to NF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,200 cm
Paket 1 Širina 5,200 cm
Paket 1 Dolžina 6,200 cm
Paket 1 Teža 7,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 11,000 cm
Paket 2 Teža 73,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 937,000 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months