Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVLZ911 |
Schneider-Electric
 
XVLZ911 slika – Schneider- scope
XVLZ911
Tesnilo IP 65 za signalno svetilko Ø 8 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVL
Označevanje dodatkov/ločenih delov IP65 pečat
Tip dodatkov/ločenih delov Tesnilo
Izdelek ali sestavni del Protective accessories
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 8 mm signalna svetilka
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,001 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 1,000 cm
Paket 1 Dolžina 1,000 cm
Paket 1 Teža 0,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 0,200 cm
Paket 2 Širina 4,000 cm
Paket 2 Dolžina 4,000 cm
Paket 2 Teža 1,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 900
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 273,000 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months