Schneider-Electric
 
XVMB1RAGS slika – Schneider- scope
XVMB1RAGS
Sign. sklop z brenčalom + 3 osvetlitvene enote - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen in predožičen sklop
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Ime komponente XVM
Izvor svetlobe Oranžna Žarnica z žarilno nitko zBA 15d bazaStalno signalizacija <5 W
Zelena Žarnica z žarilno nitko zBA 15d bazaStalno signalizacija <5 W
Rdeča Žarnica z žarilno nitko zBA 15d bazaStalno signalizacija <5 W
Barva svetlobnega bloka Rdeča/oranžna/zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Montažni način Vertikalno
Komplementarno
Sestava kompleta Pokrov
Plastična pritrdilna plošča
Aluminijeva podporna cev
Osnovna enota
Montažni premer 45 mm
Priključki - terminali Vztrajni vodi, zmogljivost vpenjanja:1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Oznaka CE
Montažna podpora Aluminij Cev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba toka 15 mA naOsnovna enota
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Temeljna frekvenca 4 kHz
Product weight 0,449 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP42 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
Certifikati izdelkov CCC
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Zaščitna obdelava TC
Stopnja hrupa 0…80 dB pri1 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 9,2 cm
Paket 1 Dolžina 55,0 cm
Paket 1 Teža 565,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 12,502 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev