|
|
|
XVMB2R6AGSSB
Signalni sklop z bren?alom + 3 osvetlitvene enote - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Predhodno sestavljen in predožičen sklop
|
Tip signalnega svetilnika
|
3 osvetlitvene enote
|
Ime komponente
|
XVM
|
Izvor svetlobe
|
Rdeča Cev za razelektritev bliskaviceUtripajoče signalizacija
Zelena Izjemno svetla LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Oranžna Izjemno svetla LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
|
Barva svetlobnega bloka
|
Oranžna/zelena/rdeča (utripajoča)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Tip signalnega svetilnika
|
Baza z integriranim brenčalom
|
Montažni način
|
Vertikalno
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Pokrov
Aluminijeva podporna cev
Osnovna enota
Plastična pritrdilna plošča
|
Montažni premer
|
45 mm
|
Priključki - terminali
|
Vztrajni vodi, zmogljivost vpenjanja:1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
Aluminij Cev
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nazivno omejitev napetosti
|
0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Poraba toka
|
140 mA naEnota cevi za razelektritev bliskavice AC
98 mA naEnota cevi za razelektritev bliskavice DC
15 mA naOsnovna enota
43 mA naStalna LED enota
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Svetlost
|
900 cd/m² zaLed enota
|
Frekvenca utripanja
|
0,8 Hz zEnota cevi za razelektritev bliskavice
|
Temeljna frekvenca
|
4 kHz
|
Teža izdelka
|
0,466 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP42 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Stopnja hrupa
|
0…80 dB pri1 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
54 cm
|
Paket 1 Teža
|
585 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,78 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
59 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|