Schneider-Electric
 
XVMB2RAGSB slika – Schneider- scope
XVMB2RAGSB
Signalni sklop brez bren?ala + 3 osvetlitvene enote - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen in predo?i?en sklop
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Ime komponente XVM
Izvor svetlobe Zelena Izjemno svetla LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Oranžna Izjemno svetla LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Rdeča Izjemno svetla LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Barva svetlobnega bloka Rdeča/oranžna/zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Tip signalnega svetilnika Brez brenčala
Montažni način Vertikalno
Komplementarno
Sestava kompleta Plasti?na pritrdilna plo??a
Osnovna enota
Aluminijeva podporna cev
Pokrov
Montažni premer 45 mm
Priključki - terminali Vztrajni vodi, zmogljivost vpenjanja:1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Oznaka CE
Montažna podpora Aluminij Cev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba toka 43 mA naStalna LED enota
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Teža izdelka 0,443 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP42 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
Certifikati izdelkov CCC
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Zaščitna obdelava TC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 8,4 cm
Paket 1 Dolžina 53,5 cm
Paket 1 Teža 564,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 12,507 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 59,108 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev