Schneider-Electric
 
XVMB2RAGSWSB slika – Schneider- scope
XVMB2RAGSWSB
signalni sklop z brenčalom + 3 osvetlitvene enote – Ø 45 mm – 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen in predo?i?en svetlobni stolp
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Ime komponente XVM
Izvor svetlobe Zelena Izjemno svetla LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Oranžna Izjemno svetla LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Rdeča Izjemno svetla LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Barva svetlobnega bloka Rdeča/oranžna/zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Montažni način Horizontalno
Komplementarno
Sestava kompleta Plasti?na pritrdilna plo??a
Pokrov
Osnovna enota
Montažni premer 45 mm
Priključki - terminali Vztrajni vodi, zmogljivost vpenjanja:1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Oznaka CE
Montažna podpora Podstavek
Kratkostična zaščita 0,2 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba toka 18 mA naOsnovna enota
20 mA naEnota cevi za razelektritev bliskavice
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Frekvenca utripanja 0,8 Hz
Temeljna frekvenca 4 kHz
Teža izdelka 0,251 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP54 Vodoravna pozicija v skladu s/zIEC 60529
Certifikati izdelkov CCC
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60947-1
Razred II v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred II v skladu s/zIEC 61140
Zaščitna obdelava TC
Stopnja hrupa 0…80 dB pri1 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,8 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 50,4 cm
Paket 1 Teža 435 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 4,5 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 9,87 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev