Schneider-Electric
 
XVMC29B slika – Schneider- scope
XVMC29B
Baza z vgrajenim brenčalom - belo - 24 V - Ø 45
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del Osnovna enota s pokrovom
Sestava kompleta Osnovna enota
Pokrov
Ime komponente XVM
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Komplementarno
Montažni premer 45 mm
Tip signalizacije Neprekinjeno ali prekinjeno bren?alo
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Barva ohišja Bela
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,325 do 1 x 1,5 mm²
Oznaka CE
Poraba toka < 15 mA
Temeljna frekvenca 4 kHz
Teža izdelka 0,065 kg
Okolje
Stopnja hrupa 0…80 dB pri1 m
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP40 Katerikoli položaj razen navpičen v skladu s/zIEC 60529
IP42 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,200 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,900 cm
Paket 1 Teža 72,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 21
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,782 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev