Schneider-Electric
 
XVMC35 slika – Schneider- scope
XVMC35
Osvetl. enota - Ø 45 - rum. - BA 15d - žarnica ni vključena - 230 V AC DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del Indikator sklopa
Tip signalnega svetilnika Osvetlitvena enota
Ime komponente XVM
Izvor svetlobe Žarnica ni vključena, Oranžna
Tip žarnice Žareče zBA 15d baza
Super svetla LED
Cev za razelektritev bliskavice
[Us] Nazivna napajalna napetost <= 230 V AC/DC
Komplementarno
Montažni premer 45 mm
Slog sestavljanja Sestava na strani stranke
Maksimalna izgube moči v W 5 W
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,325 do 1 x 1,5 mm²
Oznaka CE
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Svetlost 650 cd/m²
CAD celotna širina 47 mm
CAD celotna višina 65 mm
CAD celotna globina 47 mm
Teža izdelka 0,04 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
IP stopnja zaščite IP40 Katerikoli položaj razen navpičen v skladu s/zIEC 60529
IP42 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
Razred električnega udara Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 61140
Razred II Osnovna montaža v skladu s/zIEC 60947-1
Razred II Osnovna montaža v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred II Osnovna montaža v skladu s/zIEC 61140
Zaščitna obdelava TC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,100 cm
Paket 1 Širina 7,200 cm
Paket 1 Dolžina 10,100 cm
Paket 1 Teža 48,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,440 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev