|
|
|
XVMC36
Osvetlit. enota - Ø 45 - modra - BA 15d - žarnica ni vklj. - 230 V AC DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Indikator sklopa
|
Tip signalnega svetilnika
|
Osvetlitvena enota
|
Ime komponente
|
XVM
|
Izvor svetlobe
|
Žarnica ni vključena, Modra
|
Tip žarnice
|
Žareče zBA 15d baza
Super svetla LED
Cev za razelektritev bliskavice
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
<= 230 V AC/DC
|
Komplementarno
Montažni premer
|
45 mm
|
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke
|
Maksimalna izgube moči v W
|
5 W
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,325 do 1 x 1,5 mm²
|
Oznaka
|
CE
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nazivno omejitev napetosti
|
0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Svetlost
|
650 cd/m²
|
CAD celotna širina
|
47 mm
|
CAD celotna višina
|
65 mm
|
CAD celotna globina
|
47 mm
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CCC
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 Katerikoli položaj razen navpičen v skladu s/zIEC 60529
IP42 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
|
Razred električnega udara
|
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 61140
Razred II Osnovna montaža v skladu s/zIEC 60947-1
Razred II Osnovna montaža v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred II Osnovna montaža v skladu s/zIEC 61140
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
45,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,434 kg