|
|
|
XVMZ02
Podporna cev z namestitveno bazo d = 100 mm - aluminijasta bela - XVM
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVM
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Ø 20 mm aluminijasta nosilna cev s plasti?no pritrdilno podlago
|
Izdelek ali sestavni del
|
Support tube
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?a in pritrjevanje dodatkov
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
?arki in indikatorski spoji Ø 45 mm
|
Komplementarno
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Podporna cev z pritrjevalno podlago
|
Združljivost izdelkov
|
XVM
|
Višina pod osnovno enoto
|
78 mm
|
Dol?ina
|
100 mm
|
Barva
|
Bela
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
81,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,690 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek