Schneider-Electric
 
XVMZ02T slika – Schneider- scope
XVMZ02T
Aluminijasta podporna cev s kovinskim nosilcem d = 100 mm - XVM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Označevanje dodatkov/ločenih delov Ø 20 mm aluminijasta nosilna cev s kovinskim nosilcem
Izdelek ali sestavni del Support tube
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Destinacija dodatkov/ločenih delov Žarki in indikatorski spoji Ø 45 mm
Komplementarno
Tip dodatkov/ločenih delov Nosilna cev z nosilcem
Združljivost izdelkov XVM
Barva Aluminij
Višina pod osnovno enoto 113 mm
Dolžina 100 mm
Teža izdelka 0,198 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,0 cm
Paket 1 Teža 202,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,401 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 240,0 cm
Paket 3 Teža 147,12 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev