Schneider-Electric
 
XVMZ04 slika – Schneider- scope
XVMZ04
Podporna cev z namestitveno bazo = 400 mm - alum. bela - XVM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Označevanje dodatkov/ločenih delov Ø 20 mm aluminijasta nosilna cev s plastično pritrdilno podlago
Izdelek ali sestavni del Support tube
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Destinacija dodatkov/ločenih delov Žarki in indikatorski spoji Ø 45 mm
Komplementarno
Tip dodatkov/ločenih delov Podporna cev z pritrjevalno podlago
Združljivost izdelkov XVM
Višina pod osnovno enoto 378 mm
Dolžina 400 mm
Barva Bela
Product weight 0,155 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 41,0 cm
Paket 1 Teža 202,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 6,219 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months