Schneider-Electric
 
XVMZ06 slika – Schneider- scope
XVMZ06
Plastična namestitvena plošča - XVM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Označevanje dodatkov/ločenih delov Pritrdilna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Komplementarno
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilna plošča
Združljivost izdelkov XVM
Barva Bela
Product weight 0,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 50 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev