Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR012L |
Schneider-Electric
 
XVR012L slika – Schneider- scope
XVR012L
Kovinski pritrdilni nosilec za namestitev na vodoravno podporo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Označevanje dodatkov/ločenih delov Kovinski pritrdilni nosilec
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilni nosilec
Izdelek ali sestavni del Montažni nosilec
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 130 mm rotating mirror beacon
Material Kovinski
Komplementarno
Montažna podpora Horizontalna podpora
Teža izdelka 1,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 22,5 cm
Paket 1 Teža 1,177 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,888 kg