|
|
|
XVR08B03
84-mm rotacijsko zrcalo, zeleno 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prewired rotating mirror beacon
|
Zvočno signaliziranje
|
Brez
|
Kratko ime naprave
|
XVR
|
Montažni premer
|
84 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Z dodatkom)
IP23 v skladu s/zIEC 60529
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Izvor svetlobe
|
Visoka svetilnost LED, Zelena
|
Komplementarno
Material
|
ABS: Del trupa
PC: Obla
|
CAD celotna širina
|
84 mm
|
CAD celotna globina
|
84 mm
|
Product weight
|
0,3 kg
|
Oznaka
|
CE
|
Montaža izdelka
|
S 3 M4 vijaki
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,8 kV
|
Poraba toka
|
125 mA
|
Utripajoča frekvenca
|
2,3 Hz
|
Priključna zmogljivost
|
0,83 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 18
|
Dolžina kabla
|
500 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
393,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,085 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|