Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR08B04 |
Schneider-Electric
 
XVR08B04 slika – Schneider- scope
XVR08B04
84-mm rotacijsko zrcalo, rdeče 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Prewired rotating mirror beacon
Zvočno signaliziranje Brez
Kratko ime naprave XVR
Montažni premer 84 mm
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Z dodatkom)
IP23 v skladu s/zIEC 60529
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Izvor svetlobe Visoka svetilnost LED, Rdeča
Komplementarno
Material ABS: Del trupa
PC: Obla
CAD celotna širina 84 mm
CAD celotna globina 84 mm
Teža izdelka 0,3 kg
Oznaka CE
Montaža izdelka S 3 M4 vijaki
Omejitve napajalne napetosti 19…30 V DC
21,6…26,4 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 125 mA
Utripajoča frekvenca 2,3 Hz
Priključna zmogljivost 0,83 mm²
Presek AWG AWG 18
Dolžina kabla 500 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,5 cm
Paket 1 Širina 9,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 395,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,25 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 11
Pogodbena garancija
Garancija 18 months