Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR10B05 |
Schneider-Electric
 
XVR10B05 slika – Schneider- scope
XVR10B05
106-mm rotacijsko zrcalo, oranžno 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Prewired rotating mirror beacon
Zvočno signaliziranje Brez
Kratko ime naprave XVR
Montažni premer 106 mm
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529 (Z dodatkom)
IP23 v skladu s/zIEC 60529
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Izvor svetlobe Visoka svetilnost LED, Oranžna
Komplementarno
Material ABS: Del trupa
PMMA: Obla
CAD celotna širina 106 mm
CAD celotna globina 106 mm
Teža izdelka 0,5 kg
Oznaka CE
Montaža izdelka S 3 M4 vijaki
Omejitve napajalne napetosti 19…30 V DC
21,6…26,4 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 125 mA
Utripajoča frekvenca 2,3 Hz
Priključna zmogljivost 0,83 mm²
Presek AWG AWG 18
Dolžina kabla 400 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,0 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 19,5 cm
Paket 1 Teža 624,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 6,372 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 54
Pogodbena garancija
Garancija 18 months