Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR12B05 |
Schneider-Electric
 
XVR12B05 slika – Schneider- scope
XVR12B05
120-mm rotacijsko zrcalo, oranžno 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Prewired rotating mirror beacon
Zvočno signaliziranje Brez
Kratko ime naprave XVR
Montažni premer 120 mm
IP stopnja zaščite IP23 v skladu s/zIEC 60529
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Izvor svetlobe Visoka svetilnost LED, Oranžna
Komplementarno
Material ABS: Del trupa
AS: Obla
CAD celotna širina 120 mm
CAD celotna globina 120 mm
Teža izdelka 0,5 kg
Oznaka CE
Montaža izdelka S 3 M5 vijaki
Omejitve napajalne napetosti 19…30 V DC
21,6…26,4 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 125 mA
Utripajoča frekvenca 2,3 Hz
Priključna zmogljivost 0,83 mm²
Presek AWG AWG 18
Dolžina kabla 400 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14 cm
Paket 1 Širina 14,2 cm
Paket 1 Dolžina 19,5 cm
Paket 1 Teža 637 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 6,436 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 54
Pogodbena garancija
Garancija 18 months