Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR12B06 |
Schneider-Electric
 
XVR12B06 slika – Schneider- scope
XVR12B06
120-mm rotacijsko zrcalo, modro 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Prewired rotating mirror beacon
Zvočno signaliziranje Brez
Kratko ime naprave XVR
Montažni premer 120 mm
IP stopnja zaščite IP23 v skladu s/zIEC 60529
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Izvor svetlobe Visoka svetilnost LED, Modra
Komplementarno
Material ABS: Del trupa
AS: Obla
CAD celotna širina 120 mm
CAD celotna globina 120 mm
Teža izdelka 0,5 kg
Oznaka CE
Montaža izdelka S 3 M5 vijaki
Omejitve napajalne napetosti 19…30 V DC
21,6…26,4 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 125 mA
Utripajoča frekvenca 2,3 Hz
Priključna zmogljivost 0,83 mm²
Presek AWG AWG 18
Dolžina kabla 400 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14 cm
Paket 1 Širina 14,2 cm
Paket 1 Dolžina 19,5 cm
Paket 1 Teža 634 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 6,477 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev