Schneider-Electric
 
XVR13B05L slika – Schneider- scope
XVR13B05L
130-mm rotacijsko zrcalo, oranžno 24 V AC/DC IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Prewired rotating mirror beacon
Zvočno signaliziranje Brez
Kratko ime naprave XVR
Montažni premer 130 mm
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Izvor svetlobe Visoka svetilnost LED, Oranžna
Komplementarno
Material ABS: Del trupa
PC: Obla
CAD celotna širina 130 mm
CAD celotna globina 130 mm
Product weight 0,82 kg
Oznaka CE
Montaža izdelka S 3 M6 vijaki
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 125 mA
Utripajoča frekvenca 2,7 Hz
Priključna zmogljivost 1,25 mm²
Presek AWG AWG 18
Dolžina kabla 400 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 61000-6-2
EN/IEC 61000-6-4
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 27,000 cm
Paket 1 Širina 18,700 cm
Paket 1 Dolžina 18,700 cm
Paket 1 Teža 1,142 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,128 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 40,412 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev