|
|
|
XVR13M04L
130-mm rotacijsko zrcalo, rdeče 230 V AC IP67
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prewired rotating mirror beacon
|
Zvočno signaliziranje
|
Brez
|
Kratko ime naprave
|
XVR
|
Montažni premer
|
130 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC
|
Izvor svetlobe
|
Visoka svetilnost LED, Rdeča
|
Komplementarno
Material
|
ABS: Del trupa
PC: Obla
|
CAD celotna širina
|
130 mm
|
CAD celotna globina
|
130 mm
|
Teža izdelka
|
0,99 kg
|
Oznaka
|
CE
|
Montaža izdelka
|
S 3 M6 vijaki
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Poraba toka
|
22 mA
|
Utripajoča frekvenca
|
2,7 Hz
|
Priključna zmogljivost
|
1,25 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 18
|
Dolžina kabla
|
400 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
27,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,336 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,350 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
45,572 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|