Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR13M05L |
Schneider-Electric
 
XVR13M05L slika – Schneider- scope
XVR13M05L
130-mm rotacijsko zrcalo, oranžno 230 V AC IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Prewired rotating mirror beacon
Zvočno signaliziranje Brez
Kratko ime naprave XVR
Montažni premer 130 mm
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC
Izvor svetlobe Visoka svetilnost LED, Oranžna
Komplementarno
Material ABS: Del trupa
PC: Obla
CAD celotna širina 130 mm
CAD celotna globina 130 mm
Teža izdelka 0,99 kg
Oznaka CE
Montaža izdelka S 3 M6 vijaki
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Poraba toka 22 mA
Utripajoča frekvenca 2,7 Hz
Priključna zmogljivost 1,25 mm²
Presek AWG AWG 18
Dolžina kabla 400 mm
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,500 cm
Paket 1 Širina 19,500 cm
Paket 1 Dolžina 26,500 cm
Paket 1 Teža 1,340 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,102 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 45,668 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 31
Pogodbena garancija
Garancija 18 months