Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR3B05 |
Schneider-Electric
 
XVR3B05 slika – Schneider- scope
XVR3B05
Signalna svetilka, brez brenčala, DC 12 do 24 V, oran.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Žarek
Kratko ime naprave XVR3
Tip signalnega svetilnika Led enota
Montažni premer 100 mm
Izvor svetlobe LED, Oranžna
Aplikacija naprave Avtomatsko vodeno vozilo (AGV)
Buldožer
Viličar
Komplementarno
Tip signalizacije Utripajoče
Vrtenje
Utripajoče
Slog sestavljanja Predhodno sestavljeno
Material PC (polikarbonat): Leče
PBT (polibutilen tereftalat) + PC (polikarbonat): Ohišje
EPDM (etilen propilen dien monomer): Baza
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
[Ue] Nazivna operativna napetost 10...30 V DC
Vklopni tok 3 A
Poraba energije v W 2,8 W
Oznaka CE
Smer namestitve Pokončni Notranja
Stranska Notranja
Obrnjen Notranja
Pokončni Zunanje
Razred električne izolacije Razred II
Poraba toka 3000 mA
Dolžina 100 mm
Width 100 mm
Višina 139 mm
Teža izdelka 0,484 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Relativna vlažnost 35…85 % Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 4,6 gn Stranska)
4,6 gn Obrnjen)
7,1 gn Pokončni)
IP stopnja zaščite IP65 Pokončni)
IP23 Stranska)
IP23 Obrnjen)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 13,85 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 640,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 29,44 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13