|
|
|
XVR3B05S
Signalna svetilka, brenčalo, DC 12 do 24 V, oran.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Žarek
|
Kratko ime naprave
|
XVR3
|
Tip signalnega svetilnika
|
Led enota
|
Zvočno signaliziranje
|
Brenčač 70…90 dB Pri 1 m
|
Montažni premer
|
100 mm
|
Izvor svetlobe
|
LED, Oranžna
|
Aplikacija naprave
|
Viličar
Buldožer
Avtomatsko vodeno vozilo (AGV)
|
Komplementarno
Tip signalizacije
|
Vrtenje
Utripajoče
Utripajoče
|
Slog sestavljanja
|
Predhodno sestavljeno
|
Material
|
PC (polikarbonat): Leče
PBT (polibutilen tereftalat) + PC (polikarbonat): Ohišje
EPDM (etilen propilen dien monomer): Baza
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
10...30 V DC
|
Vklopni tok
|
3 A
|
Poraba energije v W
|
3,1 W
|
Oznaka
|
CE
|
Smer namestitve
|
Pokončni Notranja
Stranska Notranja
Obrnjen Notranja
Pokončni Zunanje
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Poraba toka
|
3000 mA
|
Dolžina
|
100 mm
|
Width
|
100 mm
|
Višina
|
139 mm
|
Teža izdelka
|
0,538 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
35…85 % Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
4,6 gn Stranska)
4,6 gn Obrnjen)
7,1 gn Pokončni)
|
IP stopnja zaščite
|
IP23 Stranska)
IP23 Obrnjen)
IP23 Pokončni)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,85 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
660 g
|
Trajnost ponudbe
|
|