Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR3B06S |
Schneider-Electric
 
XVR3B06S slika – Schneider- scope
XVR3B06S
Signalna svetilka, brenčalo, DC 12 do 24 V, modra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Žarek
Kratko ime naprave XVR3
Tip signalnega svetilnika Led enota
Zvočno signaliziranje Brenčač 70…90 dB Pri 1 m
Montažni premer 100 mm
Izvor svetlobe LED, Modra
Aplikacija naprave Avtomatsko vodeno vozilo (AGV)
Viličar
Buldožer
Komplementarno
Tip signalizacije Utripajoče
Utripajoče
Vrtenje
Slog sestavljanja Predhodno sestavljeno
Material PC (polikarbonat): Leče
PBT (polibutilen tereftalat) + PC (polikarbonat): Ohišje
EPDM (etilen propilen dien monomer): Baza
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
[Ue] Nazivna operativna napetost 10...30 V DC
Vklopni tok 3 A
Poraba energije v W 3,1 W
Oznaka CE
Smer namestitve Pokončni Notranja
Stranska Notranja
Obrnjen Notranja
Pokončni Zunanje
Razred električne izolacije Razred II
Poraba toka 3000 mA
Dolžina 100 mm
Width 100 mm
Višina 139 mm
Teža izdelka 0,538 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Relativna vlažnost 35…85 % Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 4,6 gn Stranska)
4,6 gn Obrnjen)
7,1 gn Pokončni)
IP stopnja zaščite IP23 Stranska)
IP23 Obrnjen)
IP23 Pokončni)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,5 cm
Paket 1 Širina 14,3 cm
Paket 1 Dolžina 13,8 cm
Paket 1 Teža 3680 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 29,94 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 80