Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR3E06 |
Schneider-Electric
 
XVR3E06 slika – Schneider- scope
XVR3E06
Signalna svetilka, brez brenčala, DC48V, modra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Žarek
Kratko ime naprave XVR3
Tip signalnega svetilnika Led enota
Montažni premer 100 mm
Izvor svetlobe LED, Modra
Aplikacija naprave Viličar
Avtomatsko vodeno vozilo (AGV)
Buldožer
Komplementarno
Tip signalizacije Vrtenje
Utripajoče
Utripajoče
Slog sestavljanja Predhodno sestavljeno
Material PC (polikarbonat): Leče
PBT (polibutilen tereftalat) + PC (polikarbonat): Ohišje
EPDM (etilen propilen dien monomer): Baza
[Us] Nazivna napajalna napetost 48 V DC
[Ue] Nazivna operativna napetost 35 do 60 V DC
Vklopni tok 1 A
Poraba energije v W 3 W
Oznaka CE
Smer namestitve Pokončni Notranja
Stranska Notranja
Obrnjen Notranja
Pokončni Zunanje
Razred električne izolacije Razred II
Poraba toka 1000 mA
Dolžina 100 mm
Width 100 mm
Višina 139 mm
Teža izdelka 0,484 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Relativna vlažnost 35…85 % Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 4,6 gn Stranska)
4,6 gn Obrnjen)
7,1 gn Pokončni)
IP stopnja zaščite IP65 Pokončni)
IP23 Stranska)
IP23 Obrnjen)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,2 cm
Paket 1 Širina 15,6 cm
Paket 1 Dolžina 10,2 cm
Paket 1 Teža 546,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 10,2 cm
Paket 2 Širina 15,6 cm
Paket 2 Dolžina 10,2 cm
Paket 2 Teža 4,368 kg