|
|
|
XVR3M03
Signalna svetilka, brez brenčala, AC 100 do 230 V, zelena
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Žarek
|
Kratko ime naprave
|
XVR3
|
Tip signalnega svetilnika
|
Led enota
|
Montažni premer
|
100 mm
|
Izvor svetlobe
|
LED, Zelena
|
Aplikacija naprave
|
Buldožer
Viličar
Avtomatsko vodeno vozilo (AGV)
|
Komplementarno
Tip signalizacije
|
Utripajoče
Vrtenje
Utripajoče
|
Slog sestavljanja
|
Predhodno sestavljeno
|
Material
|
PC (polikarbonat): Leče
PBT (polibutilen tereftalat) + PC (polikarbonat): Ohišje
EPDM (etilen propilen dien monomer): Baza
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
100 do 230 V AC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
90 do 253 V AC
|
Vklopni tok
|
0,5 A
|
Poraba energije v W
|
2,9 W
|
Oznaka
|
CE
|
Smer namestitve
|
Pokončni Notranja
Stranska Notranja
Obrnjen Notranja
Pokončni Zunanje
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Poraba toka
|
500 mA
|
Dolžina
|
100 mm
|
Širina
|
100 mm
|
Višina
|
139 mm
|
Teža izdelka
|
0,484 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CCC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
35…85 % Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
4,6 gn Stranska)
4,6 gn Obrnjen)
4,6 gn Pokončni)
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Pokončni)
IP23 Stranska)
IP23 Obrnjen)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
649,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,194 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|