Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVR3M04 |
Schneider-Electric
 
XVR3M04 slika – Schneider- scope
XVR3M04
Signalna svetilka, brez brenčala, AC 100 do 230 V, rdeča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del Žarek
Kratko ime naprave XVR3
Tip signalnega svetilnika Led enota
Montažni premer 100 mm
Izvor svetlobe LED, Rdeča
Aplikacija naprave Viličar
Avtomatsko vodeno vozilo (AGV)
Buldožer
Komplementarno
Tip signalizacije Utripajoče
Vrtenje
Utripajoče
Slog sestavljanja Predhodno sestavljeno
Material PC (polikarbonat): Leče
PBT (polibutilen tereftalat) + PC (polikarbonat): Ohišje
EPDM (etilen propilen dien monomer): Baza
[Us] Nazivna napajalna napetost 100 do 230 V AC
[Ue] Nazivna operativna napetost 90 do 253 V AC
Vklopni tok 0,5 A
Poraba energije v W 2,9 W
Oznaka CE
Smer namestitve Pokončni Notranja
Stranska Notranja
Obrnjen Notranja
Pokončni Zunanje
Razred električne izolacije Razred II
Poraba toka 500 mA
Dolžina 100 mm
Width 100 mm
Višina 139 mm
Teža izdelka 0,484 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…70 °C
Relativna vlažnost 35…85 % Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 4,6 gn Stranska)
4,6 gn Obrnjen)
4,6 gn Pokončni)
IP stopnja zaščite IP65 Pokončni)
IP23 Stranska)
IP23 Obrnjen)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 13,85 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 640 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 6,04 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 32
Paket 3 Višina 71,5 cm
Paket 3 Širina 68 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 29,8 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 16