Schneider-Electric
 
XVR3M05S slika – Schneider- scope
XVR3M05S
Signalna svetilka, brenčalo, AC 100 do 230 V, oran.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVR
Izdelek ali sestavni del ?arek
Kratko ime naprave XVR3
Tip signalnega svetilnika Led enota
Zvočno signaliziranje Brenčač 70…90 dB Pri 1 m
Montažni premer 100 mm
Izvor svetlobe LED, Oranžna
Aplikacija naprave Vili?ar
Buldo?er
Avtomatsko vodeno vozilo (AGV)
Komplementarno
Tip signalizacije Vrtenje
Utripajo?e
Utripajo?e
Slog sestavljanja Predhodno sestavljeno
Material PC (polikarbonat): Leče
PBT (polibutilen tereftalat) + PC (polikarbonat): Ohišje
EPDM (etilen propilen dien monomer): Baza
[Us] Nazivna napajalna napetost 100 do 230 V AC
[Ue] Nazivna operativna napetost 90 do 253 V AC
Vklopni tok 0,5 A
Poraba energije v W 3,2 W
Oznaka CE
Smer namestitve Pokončni Notranja
Stranska Notranja
Obrnjen Notranja
Pokončni Zunanje
Razred električne izolacije Razred II
Poraba toka 500 mA
Dol?ina 100 mm
Širina 100 mm
Višina 139 mm
Teža izdelka 0,538 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…70 °C
Relativna vla?nost 35…85 % Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 4,6 gn Stranska)
4,6 gn Obrnjen)
4,6 gn Pokončni)
IP stopnja zaščite IP23 Stranska)
IP23 Obrnjen)
IP23 Pokončni)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 13,85 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 660 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 29,94 kg
Paket 3 Višina 30,0 cm
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe